Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0437 - 塑料制铰链,带长孔
明细表
K0437.402020
BESTKIPP
订货号
K0437.402020
MATERIAL
材料
Kunststoff
W
回转角度
*
A
间距
65 mm
B
宽度
40 mm
TRAG
负载能力
700 N
F1
F1 最大值 kN
0.500 kN
F2
F2 max. kN
0.300 kN
GEW
重量约
0.0231 kg
BS
描述
信息
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39263050
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190072
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
询价
3D
尺寸标注
2D